Profilato di copertura LE
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.603.88 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 13 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
È possibile sostituire la copertura della scanalatura con il profilato di copertura 8 LE o con il profilato di copertura 6 LE.
Il profilato di copertura si inserisce senza attrezzi e si taglia senza difficoltà.
Varianti
Ordinare per
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 30 ... 2000 | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 30 ... 2000 | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39169090