Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo, lamiera di acciaio, nichelata lucida
Lama, acciaio speciale
Incudine, metallo leggero
Arresto, acciaio, zincato
Impugnatura rivestita in plastica, con protezione antiscivolamento
Proprietà
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 370 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
La lama è più lunga di quella delle forbici multiuso tradizionali. Per tagliare i materiali solidi basta esercitare molta forza sulla lunga impugnatura rivestita.
Varianti
Ordinare per
| 2 ulteriori varianti in questa famiglia di prodotti | ||||||
| Serie: - | Esecuzione: Senza battuta | |||||
| Serie: 8 | Esecuzione: con battuta a 90° | |||||
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
UNSPSC 26.0
27112117
Codice tariffa doganale
82015000