Profilato di copertura


Variante scelta
Profilato di copertura 8 K/Al, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.672.03)
Profilato di copertura 8 K/Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.672.03
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.672.03
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 15.5 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePP
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Questione di pulizia. Il profilato di copertura 8 K/Al chiude la scanalatura 8 del profilato proteggendola dalla sporcizia e creando una superficie semplice da pulire. Il listello in plastica si taglia rapidamente a misura con le forbici multiuso item e si inserisce senza fatica.
Grazie alla pellicola superficiale con uno strato di alluminio, il profilato di copertura 8 K/Al ha lo stesso aspetto di un profilato in alluminio.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  PolipropylenKolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XJednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Seria:  12Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Materiał:  Aluminium, anodowaneKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000