Profilato di copertura LE


Variante scelta
Profilato di copertura 8 LE, grigio simile a RAL 7042 (0.0.600.54)
Profilato di copertura 8 LE, grigio simile a RAL 7042
0.0.600.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.600.54
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 28.5 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Questione di pulizia! Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti a bassa oscillazione. La cinghia dentata scorre nascosta all’interno dello speciale profilato portante. Nella parte superiore esso è dotato di due cavità in cui inserire gli interruttori di fine corsa KLT con cavo. Tali scanalature sono chiuse di serie mediante i profilati di copertura creando una superficie liscia e semplice da pulire.
È possibile sostituire la copertura della scanalatura con il profilato di copertura 8 LE o con il profilato di copertura 6 LE.
Il profilato di copertura si inserisce senza attrezzi e si taglia senza difficoltà.

Varianti

Ordinare per

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  30 ... 2000
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  30 ... 2000
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39169090