Profilato di copertura tondi/piani
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.457.72 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 0.74 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.02 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.44 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 200 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.05 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rounded | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rectangular | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rectangular | Width: 40 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rectangular | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: Rectangular | Width: 80 mm | Surface: Smooth | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: Rounded | Width: 40 mm | Surface: Wavy |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato di copertura tondi/piani
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.