Raccordo pneumatico
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.411.69 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | No |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 15 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Momento torcente | M = 12 Nm |
Descrizione
In caso di impiego di un collegamento pneumatico al di fuori di fori centrali occorrerà ricorrere ad un anello di tenuta standard.
Varianti
Ordinare per
| Thread: G1/4 | |
| Thread: G1/8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Codice tariffa doganale
73181900