Dispositivo di azionamento compatto
Variante scelta

Comando rigido per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti
0.0.473.23
0.0.473.23
Dati tecnici
Materiale incluso
Acciaio, inox
2 Viti a testa tonda di sicurezza M4x10, acciaio, zincate
2 Dadi quadri simili a DIN 557-M4-5, acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.473.23 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 16 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Progettazione a norma EN ISO 13849-1
Varianti
Ordinare per
| Door width: 500 mm to 1000 mm | |
| Door width: Under 500 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Codice tariffa doganale
85369095
Dispositivo di azionamento compatto
Variante scelta

Comando rigido per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti
0.0.473.23
0.0.473.23