Dispositivo di azionamento compatto


Variante scelta
Comando mobile per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti (0.0.473.24)
Comando mobile per interruttore di fine corsa di sicurezza/interblocco compatti
0.0.473.24
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

PA-GF / acciaio, inox
3 Viti a testa tonda di sicurezza M4x14, acciaio, zincate
3 Dadi quadri simili a DIN 557-M4-5, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.473.24
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 22 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto/interblocco compatto per assicurare la protezione elettrica e meccanica di porte a cerniera, a scorrimento verticale ed orizzontale.
Premendo il comando si chiude il contatto. Secondo il principio della corrente di riposo, in presenza del collegamento corrispondente l’interblocco di sicurezza chiude allo stesso tempo il comando, per cui, anche nel caso di un’interruzione di corrente o di inammissibili condizioni di funzionamento, l’apertura della porta è impedita meccanicamente.
In caso d’emergenza, per mezzo della chiave a tubo triangolare inclusa nella fornitura, si può aprire l’interblocco di sicurezza anche senza corrente.
Il comando è disponibile in due varianti: modello rigido indicato per porte a battente e a scorrimento orizzontale di media grandezza (larghezza della porta compresa tra 500 mm e 1000 mm), comando mobile consigliato per porte a battente con una larghezza inferiore a 500 mm (compensazione angolare) e per porte di dimensioni molto grandi (compensazione della tolleranza).
Progettazione a norma EN ISO 13849-1
Il set di fissaggio 6-8 è indicato per il fissaggio universale degli interruttori di fine corsa di sicurezza e dell’interblocco di sicurezza compatti, nonché del comando sui profilati della serie 6 e/o 8. Grazie alle asole è possibile un adattamento reciproco della posizione dei componenti e della direzione di azionamento.

Varianti

Ordinare per

Door width:  500 mm to 1000 mm
Door width:  Under 500 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Codice tariffa doganale
85369095