Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.692.05 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 6 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Al |
Descrizione
In fase di fissaggio di un elemento piano o di altri componenti, per la scelta della lunghezza delle viti è necessario tenere conto dello spessore dell’adattatore, pari a 2 mm.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Profilo: | a prova di ESD: X | |
| Serie: LPS | Profilo: | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910