Dati tecnici
Materiale incluso
1 Capsula D30-8,5, acciaio, zincato
1 Rondella D26, acciaio, zincato
1 Magnete D25, nichelato
1 Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.29 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 49 g |
| Forza di tenuta | 80 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
Il magnete 8 D30-8,5 M6 viene avvitato in una scanalatura 8. Con l’ausilio dell’adattatore 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) e di un tassello scorrevole idoneo è possibile anche utilizzare un tubolare profilato 6 D30. A tale scopo non è necessario sostituire la vite.
Nota: osservare le indicazioni di sicurezza relative all’uso di magneti al neodimio.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
85051110