Adattatore D30


Variante scelta
Adattatore D30/D28,6-37, grigio simile a RAL 7042 (0.0.677.91)
Adattatore D30/D28,6-37, grigio simile a RAL 7042
0.0.677.91
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.91
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 3 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

È di enorme aiuto quando mancano millimetri preziosi! L’adattatore D30/D28,6 consente di combinare le strutture esistenti con il Sistema di tubolari profilati D30.
Gli adattatori sono disponibili nelle lunghezze di 25 e 37 mm. Questo permette di utilizzare la moderna tecnica di collegamento del Sistema di tubolari profilati D30 per trattenere saldamente anche i vecchi tubolari in acciaio rivestiti in plastica.
Nota: prestare attenzione ai limiti di carico. Questi sono infatti inferiori alla portata dei connettori D30 con tubolari (profilati) D30.

Varianti

Ordinare per

Innendurchmesser:  28,6Länge:  37 mm
Innendurchmesser:  28,6Länge:  25 mm
Innendurchmesser:  28Länge:  37 mm
Innendurchmesser:  28Länge:  25 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097