Adattatore M45
Variante scelta

Adattatore M45 per dispositivi di comando e segnalazione 22 mm, giallo simile a RAL 1021
0.0.691.58
0.0.691.58
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.58 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 10.3 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | giallo simile a RAL 1021 |
Descrizione
La soluzione modulare formata da adattatore M45 e adattatore di fissaggio per elementi 22 mm è indicata per i dispositivi di comando e segnalazione con diametro di 22 mm. Sono disponibili i pulsanti di spegnimento di emergenza, girevoli e a pressione specifici item. Le unità vengono posizionate a incastro nella serie di scatole da incasso K76 M45 item.
L’adattatore M45 per dispositivi di comando e segnalazione da 22 mm è disponibile nei colori bianco, grigio scuro e giallo.
Varianti
Ordinare per
Colour: RAL 7021 (Black grey) | |
Colour: RAL 1021 (Colza yellow) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Codice tariffa doganale
39269097
Adattatore M45
Variante scelta

Adattatore M45 per dispositivi di comando e segnalazione 22 mm, giallo simile a RAL 1021
0.0.691.58
0.0.691.58

RAL 7021 (Black grey)
RAL 1021 (Colza yellow)