Profilato di adattamento 12/8 in alluminio


Variante scelta
Profilato di adattamento 12/8 Al, naturale (0.0.003.24)
Profilato di adattamento 12/8 Al, naturale
0.0.003.24
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.003.24
Serieserie 12
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 0.3 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.01 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0.06 cm4
Pesom = 75 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.03 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.1 cm3

Descrizione

Esempio d’impiego:
collegamento di uno snodo 8 40x40 con un profilato 12 impiegando il profilato di adattamento 12/8 Al. Le sicurezze antirotazione dello snodo nella scanalatura rimangono attive.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990