Profilato di adattamento 12/8 in alluminio
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.24 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 0.3 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.01 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.06 cm4 |
| Peso | m = 75 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0.03 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0.1 cm3 |
Descrizione
collegamento di uno snodo 8 40x40 con un profilato 12 impiegando il profilato di adattamento 12/8 Al. Le sicurezze antirotazione dello snodo nella scanalatura rimangono attive.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990

