Dati tecnici
Materiale incluso
Bullone, acciaio, zincato
Manicotto, Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
3 Viti senza testa DIN 915-M6x10, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.641.42 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 185 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Il tramezzo con profilati 8 D40 permette di realizzare soluzioni di grande eleganza. La sezione tonda si adatta perfettamente al profilato portante. Sulla piastra di base per tramezzi D400 2z è possibile montare due profilati a distanza ridotta che possono essere orientati e fissati in qualsiasi direzione grazie all’adattatore D40 per tramezzi.
Il montaggio è particolarmente semplice: basta realizzare una filettatura nel foro centrale di un profilato 8 per avvitare la piastra di base per tramezzi.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
76161000