Alette per cerniera 8


Variante scelta
Aletta 8 40x40 (0.0.483.60)
Aletta 8 40x40
0.0.483.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Aletta, Al, anodizzata naturale
1 Inserto, Al, anodizzata naturale
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincata
1 Rondella DIN 433-8,4, acciaio, zincata
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Calotte, PA-GF, grigio

Proprietà

Nr. articolo0.0.483.60
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 68 g
Unita di consegna1 set
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Sistema modulare dei componenti per cerniere di alluminio con un’alta capacità di carico, adatto per porte pesanti, sportelli e dispositivi snodabili.
Alette di diversa altezza e larghezza permettono di ottenere, a piacimento, cerniere lunghe e in grado di sostenere carichi, adattabili in modo ottimale dall’utilizzatore secondo le necessità d’impiego. Mediante una corretta combinazione dei set, possono essere realizzate cerniere con angoli di apertura fino a 270°.
Una cerniera è composta da almeno due alette e da un apposito perno. Le alette ed il perno sono disponibili in diverse lunghezze. Al momento di scegliere i componenti occorre già considerare la profondità d’inserimento minima del perno nel foro dell’aletta.
I set predefiniti contengono già tutti i componenti necessari per un’aletta o un perno completi.
L’avvitamento delle alette della cerniera sui fori longitudinali e sui gradini millimetrici di arresto facilita il montaggio delle porte nel relativo telaio. I gradini millimetrici di arresto costituiscono anche una sicurezza antirotazione nella scanalatura. In tal modo si evita che le cerniere si deformino sotto il peso del carico.
Il montaggio sul profilato può avvenire anche di testa. Terminato il montaggio, i fori longitudinali, così come i fori delle cerniere, si possono chiudere con le calotte di copertura incluse nel set.
La cerniera necessaria si può ottenere facilmente utilizzando i componenti dei set:
a = Aletta 8 40x40
b = Perno della cerniera D8x51
La cerniera necessaria si può ottenere facilmente utilizzando i componenti dei set:
a = Aletta 8 40x40
b = Perno della cerniera D8x51
c = Perno della cerniera D8x76
d = Aletta 8 80x40
e = Aletta 8 80x80
f = Perno della cerniera D8x116
Esempio di cerniera con un apertura di 270°.
La combinazione di un’aletta 8 80x80 con due alette 8 40x40 (con l’impiego di un perno della cerniera D8x116) permette di ottenere una cerniera in grado di garantire movimenti con ampiezza angolare pari a 270°. Un tale angolo può essere necessario soprattutto nella costruzione di porte con un’ampia apertura situate sul rivestimento esterno di macchine.
Le indicazioni valgono per almeno due cerniere per ogni porta, dove una cerniera assume una funzione portante.

Varianti

Ordinare per

Edge length X:  40Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
76169990