Dati tecnici
Materiale incluso
1 Aletta, Al, anodizzata naturale
2 Inserti, Al, anodizzata naturale
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincati
Calotte, PA-GF, grigio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.483.59 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 125 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Alette di diversa altezza e larghezza permettono di ottenere, a piacimento, cerniere lunghe e in grado di sostenere carichi, adattabili in modo ottimale dall’utilizzatore secondo le necessità d’impiego. Mediante una corretta combinazione dei set, possono essere realizzate cerniere con angoli di apertura fino a 270°.
Una cerniera è composta da almeno due alette e da un apposito perno. Le alette ed il perno sono disponibili in diverse lunghezze. Al momento di scegliere i componenti occorre già considerare la profondità d’inserimento minima del perno nel foro dell’aletta.
I set predefiniti contengono già tutti i componenti necessari per un’aletta o un perno completi.
L’avvitamento delle alette della cerniera sui fori longitudinali e sui gradini millimetrici di arresto facilita il montaggio delle porte nel relativo telaio. I gradini millimetrici di arresto costituiscono anche una sicurezza antirotazione nella scanalatura. In tal modo si evita che le cerniere si deformino sotto il peso del carico.
Il montaggio sul profilato può avvenire anche di testa. Terminato il montaggio, i fori longitudinali, così come i fori delle cerniere, si possono chiudere con le calotte di copertura incluse nel set.
esempio per la realizzazione di una fascia di cerniere con alette 8 80x40.
La cerniera necessaria si può ottenere facilmente utilizzando i componenti dei set:
b = Perno della cerniera D8x51
c = Perno della cerniera D8x76
d = Aletta 8 80x40
Varianti
Ordinare per
| Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
76169990