Alette per cerniera 8
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Aletta, Al, anodizzata naturale
2 Inserti, Al, anodizzata naturale
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincati
Calotte, PA-GF, grigio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.485.22 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 225 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
76169990
Alette per cerniera 8
Su richiesta