Forbici multiuso


Variante scelta
Forbici multiuso (0.0.265.63)
Forbici multiuso
0.0.265.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo forbice in lamiera d’acciaio nichelato a specchio
Elemento tagliente in acciaio speciale
Incudine in metallo leggero
Impugnatura, rivestita di materiale sintetico antiscivolo

Proprietà

Nr. articolo0.0.265.63
AntistaticoNo
Pesom = 300 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Forbici per il taglio dei profilati di copertura ed intelaiatura, così come elementi in gomma, pelle, legno, plastica o alluminio.

Varianti

Ordinare per

Serie:  -Esecuzione:  Senza battuta
Serie:  8Esecuzione:  con battuta a 90°

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Codice tariffa doganale
82015000