Alzata del tavolo K56 1500 aperta
0.0.665.21
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.665.21 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18.67 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I SystemMobil L o i carrelli FIFO configurabili del sistema dei componenti lean production rappresentano la soluzione perfetta per riattrezzare la postazione di lavoro in brevissimo tempo. Mentre i mezzi di produzione costantemente utilizzati rimangono posizionati sulle robuste colonne, basta sostituire i SystemMobil con i materiali, ed eventualmente gli attrezzi speciali, per un riattrezzamento completo.
E grazie alla totale compatibilità con l’intero Sistema dei Componenti MB, essi si integrano direttamente anche negli ambienti di processo esistenti. Così lo spazio tra le colonne dell’alzata del tavolo viene realmente utilizzato per incrementare la produzione.
Nota: il profilato di copertura 56 K non è antistatico. Prima di utilizzarlo in un’EPA, eseguire una valutazione dei rischi.
Gli interblocchi 0.0.648.08 mantengono i cavi in perfetto ordine, ad es. quando è necessario separare i cavi di segnale da quelli di potenza.
(vedere gli accessori)
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042100