Angolo


Variante scelta
Squadra 6 30, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.677.75)
Squadra 6 30, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.677.75
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.75
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 45 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeSint-St
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Componenti di fissaggio indicati per il collegamento e la connessione di canaline per cavi, profilati portanti e a parete, elementi piani o di qualsiasi altro componente.
Per il collegamento di coprigiunti e squadre a componenti senza scanalature, questi devono essere appositamente dotati dei relativi fori passanti o di filettature.

Varianti

Ordinare per

Série:  5Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  Dispositif antirotation:  simple
Série:  6Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  Dispositif antirotation:  simple
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  Dispositif antirotation:  simple
Série:  8Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  Dispositif antirotation:  double
Série:  5Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans
Série:  6Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans
Série:  8Matériau:  Acier fritté (sintérisé)Couleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans
Série:  8Matériau:  AcierCouleur:  gris grisavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans
Série:  10Matériau:  AcierCouleur:  alu blanc alu blancavec dispositif anti-rotation:  XDispositif antirotation:  sans

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269096