Slitta per utensili 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Metà della slitta, PA-GF, nere
2 Elementi di scorrimento, POM, naturali
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.618.97 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 39 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La slitta utensili 8 80x40 può essere inserita nelle scanalature del profilato anche in un secondo momento.
Fori aggiuntivi consentono il fissaggio di cavi di alimentazione con fascette serracavi.
- moschettone 60 D6: forza di trazione max. consigliata F = 100 N
- moschettone 80 D8: forza di trazione max. consigliata F = 200 N
Varianti
Ordinare per
| Retrofitting: X | Edge length X: 60 | |
| Retrofitting: ✓ | Edge length X: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
83024900
Slitta per utensili 8
* Indicazione obbligatoria