Squadra d’arresto 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Squadra d’arresto 8 Zn, GD-Zn, zincato
2 Smorzatori, EPDM, nero
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M4, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.728.13 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Antistatico | si |
Peso | m = 67 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il fermo a tampone in metallo di alta qualità può essere utilizzato insieme al set di bloccaggio per porte con montante mobile 8 (0.0.671.94) nelle porte a due ante senza montante centrale.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Material: Plastic (PA-GF) | Depth: 42 | Height: 20 | Thickness: 4.5 | ESD-safe: X | |
Material: Die-cast zinc | Depth: 41.5 | Height: 16 | Thickness: 3.5 | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000