Squadra d’arresto 8


Variante scelta
Squadra d’arresto 8 (0.0.486.72)
Squadra d’arresto 8
0.0.486.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Squadre d’arresto, PA-GF, nere
4 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M4x12, acciaio, zincate
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M4, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.486.72
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 76 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La squadra d’arresto è un elemento di sistema supplementare per delimitare il movimento di porte con telaio nelle diverse strutture. Il foro longitudinale del foro passante centrale è stato previsto per guidare il perno della chiusura a perno 8. Una volta spinta contro la squadra d’arresto, la porta viene bloccata senza graffiare né danneggiare i profilati.
La squadra d’arresto si fissa al telaio della porta e funziona come cuneo ed arresto di fine corsa ad una misura modulare di 40 mm. In fase di progettazione delle dimensioni della porta occorre tenere conto dello spessore (4,5 mm) della squadra d’arresto 8.
Per ammortizzare l’arresto della porta, la squadra è dotata di 2 inserti in elastomero.

Varianti

Ordinare per

Material:  Kunststoff (PA-GF)Tiefe:  42Höhe:  20Dicke:  4.5ESD-sicher:  X
Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Tiefe:  41.5Höhe:  16Dicke:  3.5ESD-sicher: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097