Cavo di collegamento lampade
Dati tecnici
Materiale incluso
Lunghezza del cavo 3 m (0,75 mm2)
Cavo piatto 3,5x5,4 mm
Connettore di sistema, connettore di sistema
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.660.07 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 112 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Lunghezza: 0,2 m | Campo di applicazione: Lampada per macchine | |
| Lunghezza: 5 m | Campo di applicazione: Lampada per macchine | |
| Lunghezza: 3 m | Campo di applicazione: Lampada |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
85366990