Puleggia motrice
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.731.38 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.16 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
La puleggia presenta un albero di trasmissione per il collegamento del pignone per catena nel set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto. Tramite un foro a sacco sull’altro lato è possibile fissare il set di sincronizzazione 8 40 (0.0.703.07).
Varianti
Ordinare per
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 80 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900