Dati tecnici
Materiale incluso
Anello di posizionamento per nastro trasportatore 8 40, PA6, ESD
Calotta BFT 8 40, PA6, ESD
2 Giunti del mozzo espansibile D16/d13, Al/acciaio/TPU
Sigillo di sicurezza e allerta per organi in movimento
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.703.07 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Peso | m = 248 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nota: nei nastri trasportatori doppi, anche a cinghia dentata, il set di sincronizzazione è incluso nella fornitura.
Il set di sincronizzazione collega entrambe le pulegge motrici e trasmette la coppia all’unità successiva. I giunti del mozzo espansibile vengono montati negli alberi cavi delle pulegge. Come albero di sincronizzazione è possibile utilizzare il tubolare D16x1,5, acciaio (0.0.664.14). Il profilato di copertura per albero di sincronizzazione 8 40 (0.0.710.31) copre l’albero rotante.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84313900