Asta profilata
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Filettabile max. M8
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.495.11 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | inox |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 313 g |
Unita di consegna | 1 pezzo da 500 mm |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 5 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 6 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 6 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 8 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: Profil St | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 10 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 10 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 12 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 12 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
Codice tariffa doganale
72224050
Asta profilata
Su richiesta