Asta profilata


Variante scelta
Asta profilata 5 acciaio, zincato (0.0.370.56)
Asta profilata 5 acciaio, zincato
0.0.370.56
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Filettabile max. M5

Proprietà

Nr. articolo0.0.370.56
SerieSerie 5
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 89 g
Unita di consegna1 pezzo da 500 mm
Materialeacciaio

Descrizione

La possibilità individuale di lavorazione delle aste profilate e dei profilati scanalati serve per realizzare elementi di fissaggio specifici per determinate applicazioni.
Le aste profilate acciaio vengono orientate all’interno della scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  5Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  6Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  6Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  8Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato
Serie:  8Esecuzione:  Profilato in acciaioMateriale:  Acciaio (inox)Tipo:  standardColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  10Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato
Serie:  12Esecuzione:  StandardMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  standardColore:  zincato zincato
Serie:  12Esecuzione:  pesanteMateriale:  Acciaio (zincato)Tipo:  pesanteColore:  zincato zincato

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Codice tariffa doganale
72166900