Set di collegamento automatico
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Connettori automatici 8 S, zincati premontati
1 Tassello scorrevole F 8, acciaio, 2xM6-36, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.731.29 |
|---|---|
| Momento | M = 14 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 61 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
Grazie al perno filettato integrato, il tassello scorrevole F viene assicurato anche contro uno spostamento indesiderato all’interno della scanalatura. Al tempo stesso, il perno filettato crea un collegamento antistatico tra tassello scorrevole e profilato.
Per un rapido montaggio, basta avvitare nella scanalatura il compatto connettore automatico 8 S con vite premontata. Grazie alla vite trattenuta, il connettore può essere serrato immediatamente. Questo semplifica il montaggio anche in presenza di profilati con scanalatura chiusa.
La filettatura del connettore automatico 8 S è conica ed è ottimizzata in termini di numero e forma dei filetti. Grazie alla filettatura brevettata, il connettore offre una resistenza particolarmente elevata contro le forze assiali a parità di coppia di un connettore automatico 8.
In caso di strutture di maggiori dimensioni (ad esempio una camera bianca), il collegamento antistatico dei profilati viene realizzato senza elementi aggiuntivi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181900