Capsula prensile 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 vite a testa tonda M5x12, St, zincata
1 tassello scorrevole 8 Zn M5
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.026.20 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 100 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Colore: grigio | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: ✓ | |
Colore: giallo | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: blu | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: verde | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: rosso | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 105 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 110 | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | Larghezza vaschetta ad incastro (mm): 210 | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097
Capsula prensile 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria