Bussola per cuscinetto radente
Variante scelta

Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD con protezione antirotazione, nero simile a RAL 9005
0.0.676.03
0.0.676.03
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.676.03 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 7 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | POM, ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
Il cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione è disponibile nella lunghezza di 50 mm come set completo. I componenti singoli permettono di realizzare cuscinetti personalizzati con la lunghezza necessaria per ottenere i rapporti di guida ideali.
Nota: a differenza della variante con protezione antirotazione, le bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD (0.0.665.63) consentono anche la rotazione.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Fonction accessoires: Coulisser | Diamètre: ø 40 mm | avec dispositif anti-rotation: X | Diamètre intérieur: 31 | Diamètre: 40 | |
| Fonction accessoires: Coulisser | Diamètre: ø 40 mm | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Diamètre intérieur: 31 | Diamètre: 40 | |
| Fonction accessoires: Insérer | Diamètre: ø 30 mm | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Diamètre intérieur: 21 | Diamètre: 30 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
39269097
Bussola per cuscinetto radente
Variante scelta

Bussola per cuscinetto radente D40/D30 ESD con protezione antirotazione, nero simile a RAL 9005
0.0.676.03
0.0.676.03