Cacciavite


Variante scelta
Cacciavite con testa a sfera da 2,5 (0.0.678.74)
Cacciavite con testa a sfera da 2,5
0.0.678.74
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE

Proprietà

Nr. articolo0.0.678.74
AntistaticoNo
Pesom = 31 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Presa sicura in qualsiasi posizione! I cacciaviti con testa a sfera di item sono particolarmente indicati per le viti difficilmente accessibili (inclinazione fino a 25°).
Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impugnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.

Varianti

Ordinare per

Rozmiar klucza:  TX20Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  TX30Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW2,5Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW3Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW4Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW5Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW6Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW8Kształt uchwytu:  Uchwyt poprzeczny
Rozmiar klucza:  SW1,5Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW2Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW2,5Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW3Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW4Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW5Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW6Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW8Kształt uchwytu:  Głowica kulowa
Rozmiar klucza:  SW10Kształt uchwytu:  Głowica kulowa

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000