Cacciavite


Variante scelta
Cacciavite con testa a sfera da 5 (0.0.026.54)
Cacciavite con testa a sfera da 5
0.0.026.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.54
AntistaticoNo
Pesom = 66 g
Unita di consegna1 pezzo
Apertura di chiaves = esag. 5

Descrizione

I cacciaviti a punta sferica sono particolarmente idonei per il preserraggio e per viti difficilmente accessibili (angolo di serraggio fino a 25°).
I cacciaviti con impugnatura trasversale e le chiavi a brugola sono adatti per le coppie di serraggio massime delle relative viti.
Le chiavi a brugola sono particolarmente idonee per stringere le viti su collegamenti universali.
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 NO è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impugnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.

Varianti

Ordinare per

Entrecaras:  TX20Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  TX30Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW2,5Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW3Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW4Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW5Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW6Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW8Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW1,5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW2Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW2,5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW3Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW4Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW6Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW8Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW10Forma de maneta:  Cabeza esférica

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000