Cacciavite


Variante scelta
Cacciavite con impugnatura trasversale TX30 (0.0.647.93)
Cacciavite con impugnatura trasversale TX30
0.0.647.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.93
AntistaticoNo
Pesom = 93.4 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il cacciavite speciale: il suo terreno di gioco sono le viti autofilettanti del set di collegamento standard KH 8 (art. n. 0.0.642.18). Grazie alla sua impugnatura trasversale ergonomica con zone morbide, il cacciavite TX 30 rende il collegamento dei profilati un’operazione semplice e che non richiede l’impiego della forza.

Varianti

Ordinare per

Key width:  TX20Handle shape:  T-handle
Key width:  TX30Handle shape:  T-handle
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  3 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  4 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  6 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  8 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  1.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  3 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  4 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  6 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  8 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  10 A/FHandle shape:  Ball head

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Codice tariffa doganale
82054000