Cacciavite


Variante scelta
Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5 (0.0.026.29)
Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5
0.0.026.29
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.29
AntistaticoNo
Pesom = 91 g
Unita di consegna1 pezzo
Apertura di chiaves = esag. 5

Descrizione

I cacciaviti a punta sferica sono particolarmente idonei per il preserraggio e per viti difficilmente accessibili (angolo di serraggio fino a 25°).
I cacciaviti con impugnatura trasversale e le chiavi a brugola sono adatti per le coppie di serraggio massime delle relative viti.
Le chiavi a brugola sono particolarmente idonee per stringere le viti su collegamenti universali.
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 NO è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impugnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.

Varianti

Ordinare per

Key width:  TX20Handle shape:  T-handle
Key width:  TX30Handle shape:  T-handle
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  3 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  4 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  6 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  8 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  1.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  3 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  4 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  6 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  8 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  10 A/FHandle shape:  Ball head

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000