Cacciavite
Variante scelta

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 2,5
0.0.678.75
0.0.678.75
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.75 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 28 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impugnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.
Varianti
Ordinare per
Key width: TX20 | Handle shape: T-handle | |
Key width: TX30 | Handle shape: T-handle | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 1.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 10 A/F | Handle shape: Ball head |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000
Cacciavite
Variante scelta

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 2,5
0.0.678.75
0.0.678.75