Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.728.94 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 925 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 1500 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Le barre tonde vengono avvitate nel chiavistello laterale e scorrono nascoste all’interno del profilato per porta 8 80x40 (0.0.727.36).
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
Codice tariffa doganale
73269098