Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera di chiusura 62x22x3, chiavistello laterale
2 Tasselli scorrevoli 8 Zn M5
2 Viti a testa svasata ISO 14581-M5x30 TX25, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.728.91 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 42 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La lamiera di chiusura viene fissata nella scanalatura 8 del telaio della porta per proteggere il profilato di alluminio dello stipite.
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Codice tariffa doganale
73269098