Base Cart MiR, set alberi D20 M8

0.0.726.64


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Alberi D20 M8, inossidabili
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x65, acciaio, zincato
8 Rondelle ISO 7092-8-200 HV, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.726.64
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 2.18 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set alberi D20 M8 per base cart MiR comprende quattro alberi che fungono da robusti distanziatori e il rispettivo materiale di fissaggio. I componenti soddisfano le specifiche costruttive dei base cart, compatibili con il robot mobile MiR250 Shelf Carrier.
In combinazione con le ruote orientabili D100 pesanti e un profilato 8 40x40, il set di alberi garantisce la distanza necessaria tra la piattaforma di lavoro e il pavimento. Questo permette di agganciare un Autonome Mobile Roboter (AMR) di MiR sotto il base cart.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

“Base Cart MiR, set alberi D20 M8” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
84831095