Dati tecnici
Materiale incluso
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M12x55, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089-12-200 HV, zincate
4 Dadi esagonali DIN 934-M12-I8I, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 348 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le ruote vengono fissate sui fianchi di due profilati 8 40x40. Il set di fissaggio è compatibile con le ruote orientabili D100 pesanti (0.0.722.85) e con le ruote orientabili D100 con doppio bloccaggio pesanti (0.0.723.23).
Nota: item consiglia di utilizzare il Base Cart MiR, set di fissaggio per ruota orientabile D100 pesante solo per l’applicazione descritta.
Downloads
Dati CAD
“Base Cart MiR, set di fissaggio per ruota orientabile D100 pesante” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
73181568