Piastra di base


Variante scelta
Piastra di base 5 40x40, M10, nero (0.0.437.60)
Piastra di base 5 40x40, M10, nero
0.0.437.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.437.60
SerieSerie 5
AntistaticoNo
FilettoM10
Pesom = 109 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario praticare una filettatura M5x12. Il fissaggio ha luogo mediante la vite a testa cilindrica DIN 912-M5x18 (0.0.655.05).
Per l’avvitamento in una scanalatura 5 utilizzare il tassello scorrevole 5 acciaio M5 (0.0.370.01) con vite a testa cilindrica M5x12 (8.0.004.59).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 4,5 Nm.
Piastre di fissaggio stabili su cui è possibile montare piedini di regolazione, ruote e altri elementi.
Le piastre di base possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Dimensioni esterne:  40x40Filettatura:  M8Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  5Dimensioni esterne:  40x40Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  5Dimensioni esterne:  40x40Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  5Dimensioni esterne:  40x20Filettatura:  M8Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x30Filettatura:  M10Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x30Filettatura:  M12Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x30Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x60Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x60Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x60Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Filettatura:  M8Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M10Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M10Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M12Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M12Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M20Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M12Profilo:  Triangolare TriangolareColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M16Profilo:  Triangolare TriangolareColore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M12Profilo:  Arrotondato ArrotondatoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8Dimensioni esterne:  120x120Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x60Filettatura:  M12 + M10Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  XDimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M8Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  XDimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M10Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  XDimensioni esterne:  80x40Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  XDimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M10Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  XDimensioni esterne:  80x80Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Dimensioni esterne:  100x100Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Dimensioni esterne:  100x100Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Dimensioni esterne:  100x50Filettatura:  M12Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Dimensioni esterne:  100x50Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10Dimensioni esterne:  200x100Filettatura:  M12 + M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  12Dimensioni esterne:  120x120Filettatura:  M12Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  12Dimensioni esterne:  120x120Filettatura:  M16Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero nero
Serie:  12Dimensioni esterne:  120x60Filettatura:  M12Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero
Serie:  12Dimensioni esterne:  120x60Filettatura:  M16Profilo:  Rettangolare RettangolareColore:  nero nero

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000