Piastra di base


Variante scelta
Piastra di base 12 120x60, M16, nero (0.0.007.37)
Piastra di base 12 120x60, M16, nero
0.0.007.37
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.007.37
Serieserie 12
AntistaticoNo
FilettoM16
Pesom = 788 g
Unita di consegna1 set
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

Piastre di fissaggio stabili su cui è possibile montare piedini di regolazione, ruote e altri elementi.
Le piastre di base possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.

Varianti

Ordinare per

Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x20Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M20Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Rounded RoundedColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x60Thread:  M12 + M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  200x100Thread:  M12 + M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000