Supporto per inserto


Variante scelta
Bicchiere D80 (0.0.646.02)
Bicchiere D80
0.0.646.02
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Bicchiere D80, Al, naturale
3 pezzetti di tubo flessibile D4x1x8

Proprietà

Nr. articolo0.0.646.02
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 52 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Un must per tutte le postazioni di lavoro: un contenitore in cui riporre perni, cacciaviti e altri utensili. Il bicchiere D80 è indispensabile per mantenere l’ordine nella postazione di lavoro e offre alloggio a tutto ciò che altrimenti non avrebbe posto fisso. Per tenere la minuteria sempre in vista e a portata di mano.
Grazie ai pezzetti di tubo in elastomero è possibile inserire il bicchiere D80 nel supporto 8 D80 in modo assolutamente silenzioso. Le piccole aperture presenti sul fondo ne agevolano la pulizia.
Nota:
il bicchiere D80 si inserisce nel supporto 8 D80 (art. n. 0.0.624.32).

Varianti

Ordinare per

Diametro bicchieri:  80Versione:  BicchieriDiametro:  80a prova di ESD:  XColore:  grigio grigio
Diametro bicchieri:  100Versione:  FlaconeDiametro:  100a prova di ESD:  XColore:  grigio grigio
Diametro bicchieri:  100Versione:  FlaconeDiametro:  100a prova di ESD:  XColore:  nero nero
Diametro bicchieri:  70Versione:  BicchieriDiametro:  70a prova di ESD:  Colore:  nero nero
Diametro bicchieri:  70Versione:  Custodia cacciaviteDiametro:  70a prova di ESD:  Colore:  nero nero
Diametro bicchieri:  70Versione:  PinzaDiametro:  70a prova di ESD:  Colore:  nero nero
Diametro bicchieri:  70Versione:  Supporto magneticoDiametro:  70a prova di ESD:  Colore:  nero nero

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76169990