Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio, GD-Al, nero
Puleggia con cuscinetti volventi con foro ⌀ 8H7, alesabile fino a max. ⌀ 15 mm
Lunghezza mozzo 18 mm
2 Set di collegamento universali 5, GD-Zn, zincati
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Nota tecnica
Una rotazione corrisponde a 140 mm
raggio effettivo rw = 22,3 mm, Momento d’attrito 1‰ di pretensionamento della cinghia dentata: MR = 0,05 Nm
Carico max.: MD = 3,3 Nm
Lunghezza cinghia internamente al rinvio
Rinvio a 90° : 110 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 80) : 135 mm
Rinvio a 180° (uscita sul lato da 64) : 150 mm
Passo p = 5 mm Numero di denti z = 28
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.410.06 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Momento torcente mass. | Mmax. = 4 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 277 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090