Centraggio


Variante scelta
Centraggio D50-D22, nero (0.0.379.17)
Centraggio D50-D22, nero
0.0.379.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.379.17
SerieSerie 5
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 27 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorenero

Descrizione

Centraggi per fissare elementi meccanici di azionamento nelle relative forature di centraggio delle piastre di adattamento, di giunzione, ecc.
Esempi d’impiego:
>Centraggio D50-D50
Piastra di adattamento 80x80 ->Organo angolare di tras-missione oppure azionamento con vite a ricircolo di sfere
>Centraggio D60-D60
Piastra di adattamento 120x80 ->Rinvio per cinghia denta-ta 8 80 R25 oppure rinvio per cinghia dentata 8 80 R50 II e 12 80 R75
>Centraggio D50-D22
Organo angolare di trasmissione ->Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 oppure Campana copri-giunto 8 D55 ->Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25
>Centraggio D60-D50
Piastra di adattamento 120x80 ->Organo angolare di tras-missione oppure azionamento con vite a ricircolo di sfere

Varianti

Ordinare per

Diametro esterno:  50Diametro centraggio:  Ø 22 mm
Diametro esterno:  50Diametro centraggio:  Ø 50 mm
Diametro esterno:  60Diametro centraggio:  Ø 50 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
73269098