Rinvio per cinghia dentata KLE
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rinvio per cinghia dentata, Al, naturale
1 Collegamento profilato, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato
1 Dado quadro DIN 562-M5, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x12, acciaio, zincato
1 Calotta per viti M5, PE, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.717.82 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 301 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La tensione della cinghia dentata e il gioco della slitta si regolano senza difficoltà. La cinghia dentata AT3 assicura uno scorrimento silenzioso.
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | |
| Série: 6 | |
| Série: 8 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090