Bloccaggio telescopico D40/D30
0.0.676.28
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
premontato
Anello di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al
Elemento di bloccaggio per profilato telescopico D40/D30, G-Al
Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40
Perno con filettatura trasversale M6, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x32, acciaio, zincato
Distanziale, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.676.28 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 120 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
84879090
Bloccaggio telescopico D40/D30
0.0.676.28
Su richiesta