Blocco cuscinetto D30 100
Variante scelta

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.671.99
0.0.671.99
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.671.99 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 33 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF, ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Questo grazie al blocco cuscinetto D30 100 D5-33 e alla flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30. Il blocco cuscinetto si monta a incastro direttamente sul tubolare profilato D30, senza attrezzi o lavorazioni di sorta, ed è in grado di ospitare fino a tre rulli di trasporto. La flangia cuscinetto trasforma ogni tubolare D30 (0.0.628.56) in un rullo di trasporto. In tal modo basta un ridotto numero di componenti per realizzare in brevissimo tempo rulliere di trasporto con lunghezza personalizzata, indicate per molteplici tipi di merci.
Il robusto blocco cuscinetto non richiede avvitamenti, eccetto che in presenza della flangia cuscinetto D27/D5 ESD per rullo di trasporto TR30 antistatico, perché in questo caso la vite nel blocco cuscinetto garantisce il contatto conduttivo con il tubolare.
La flangia cuscinetto D27/D5 per rullo di trasporto TR30 si contraddistingue per la portata e la scorrevolezza elevate. A garantirne la lunga durata provvedono due robusti cuscinetti a sfere a gola profonda in acciaio. Il blocco cuscinetto viene inserito a pressione nel tubolare D30. Il robusto tubolare in allumino, a flessione ridotta, è l’ideale per le rulliere più larghe.
Per un trasporto delicato e a prova di graffio, i rulli di trasporto possono essere realizzati con il tubolare D30x1,8 KU in plastica. In questo caso, tuttavia, lo spessore maggiore delle pareti del tubolare in plastica impone l’utilizzo della flangia cuscinetto D26,4/D5 per rullo di trasporto TR30.
Xmin alluminio= 55 mm
Fmax. alluminio= 100 N
Xmax. KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax. KU= 50 N
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097
Blocco cuscinetto D30 100
Variante scelta

Blocco cuscinetto D30 100 D5-33 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.671.99
0.0.671.99

Grey
Black