Angolo al suolo impostato 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra a pavimento 8 160x60x40, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.666.50 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 360 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie al fissaggio all’interno della scanalatura le macchine già allineate possono essere ancorate al suolo anche in un secondo momento. A seconda delle dimensioni del profilato, del peso e delle forze in gioco è possibile optare per il set squadra a pavimento 8 160x60x40 in acciaio, più sottile (fissaggio in una scanalatura 8) oppure per il set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio, più largo.
Varianti
Ordinare per
| Breite: 40 mm | |
| Breite: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Angolo al suolo impostato 8
* Indicazione obbligatoria